Productos
  • Productos
  • Contenido

    GAMA DE MANGUERAS INDUSTRIALES DE GATES
    EFICIENCIA. INGENIERÍA.

    Diseñada para maximizar su valor y minimizar el tiempo de inactividad. Encuentre la opción perfecta para su aplicación con nuestra sencilla convención de nomenclatura. Desde Fuel Master hasta Food Master, estos productos están cuidadosamente diseñados para apoyar sus operaciones.

     

    DESCARGAR LA GUÍA DE REFERENCIA DE MANGUERAS INDUSTRIALES

    EL MÉTODO
    S.T.A.M.P.

    Siéntase seguro de que cada manguera de su instalación es la adecuada para su trabajo. Con S.T.A.M.P. de Gates, no sólo obtiene una manguera, sino una solución completa creada para satisfacer las necesidades específicas de tamaño, temperatura, aplicación, material/medio transportado y presión. Este meticuloso enfoque garantiza que sus mangueras no sólo funcionen de forma óptima, sino que también reduzcan significativamente el riesgo de fugas, reventones y otros fallos que pueden provocar costosos tiempos de inactividad y riesgos para la seguridad. Consulte nuestro Catálogo de mangueras industriales para obtener información completa sobre cómo utilizar el método S.T.A.M.P. hoy mismo.

     

    SABER MÁS

    AIRE Y SOLUCIONES POLIVALENTES

    Cuando necesite una solución para hacer frente a múltiples situaciones, no busque más: nuestra manguera de uso general. El sistema Lock-On Plus de Gates puede ayudar con la codificación por colores y se utiliza mejor en aplicaciones con diversos tipos de aire, agua, aceite, combustible y algunos productos químicos diluidos. Y, con presiones nominales de 150 a 501 psi, las mangueras Plant Master vienen de serie con opciones de cubierta estándar, plus y Xtreme.

     

    EXPLORE MÁS

    MANGUERAS ESPECIALES PARA PRODUCTOS QUÍMICOS

    La seguridad es fundamental cuando se trata de mangueras químicas con posibles problemas derivados de la contaminación, las fugas y la corrosión. Con la gran selección de mangueras Gates fabricadas específicamente para soportar el contacto con hidróxido de sodio, ácido sulfúrico y mucho más. No lo dude, elija siempre la manguera adecuada para el producto químico utilizado.

     

    EXPLORE MÁS

    APROBADA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS

    En la industria alimentaria y de bebidas, las normas son estrictas y las sustancias que las rodean pueden ser más corrosivas y abrasivas de lo que la mayoría pensaría. La harina seca, la leche, el aceite y los alimentos para mascotas también requieren materiales de manguera específicos para garantizar un flujo adecuado y la resistencia a olores o contaminantes.

     

    EXPLORE MÁS

    MANGUERAS DE LAVADO A PRESIÓN PARA TRABAJOS LIGEROS Y PESADOS

    Desde mangueras de lavado ligeras de 0,6 MPa (1.000 psi) hasta mangueras de lavado a presión de alta resistencia de 42,0 MPa (6.000 psi), Gates tiene las mangueras y acoplamientos adecuados para realizar el trabajo.

     

    EXPLORE MÁS

    MANIPULACIÓN DE MATERIALES

    Desde cemento seco y áridos hasta arena y piensos, su empresa necesita una opción de manguera industrial con una resistencia superior a la abrasión y un mayor grosor del tubo.

     

    EXPLORE MÁS

    PRODUCTOS DE TRANSFERENCIA DE PETRÓLEO

    Cuando necesite una tecnología de mangueras ligeras, flexibles y de baja fricción para transferir gasolina comercial, combustibles diesel, aceites y otros productos derivados del petróleo con una potencia y eficacia constantes, necesita las mangueras de transferencia de petróleo de Gates.

     

    EXPLORE MÁS

    ENCUENTRE LA MANGUERA INDUSTRIAL ADECUADA PARA SU APLICACIÓN

    La manguera industrial tiene un amplio abanico de aplicaciones potenciales y una gama aún más amplia de materiales que trasladar de un lugar a otro. Por eso contamos con expertos que le ayudarán. Hable hoy mismo con uno de los miembros de nuestro equipo de aplicación de productos Fluid Power para que le ayude a encontrar el producto adecuado en cada momento.

     

    HABLE CON UN EXPERTO

    MANGUERA PARA HIDROLIMPIADORA CLEAN MASTER PLUS 6000

    Nuestra nueva manguera para máquina hidrolimpiadora ha llegado al mercado y es la elección perfecta para aplicaciones de limpieza de gran potencia, como la limpieza de asfalto y superficies, la limpieza de emplazamientos industriales y el mantenimiento de maquinaria. Con una presión de 42,0 MPa (6.000 psi) la manguera Clean Master Plus 6000 se suministra en múltiples longitudes y conjuntos completos.  

     

     

    MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES DE LIMPIEZA

     

     

    APLICACIONES DE MANGUERAS INDUSTRIALES

    LA MEJOR OPCIÓN PARA USO INDUSTRIAL Y TODOTERRENO

    La gama de mangueras industriales de Gates está ayudando a impulsar la industria. Compruebe usted mismo cómo podemos ayudar a su empresa a avanzar y mantenerse en cabeza.

    RECURSOS DESTACADOS

    FUNDICIÓN DE PETRÓLEO Y GAS

    Diseñada para condiciones extremas, la gama de mangueras para petróleo y gas de Gates ofrece un rendimiento fiable incluso en los entornos más duros. Desde conjuntos flexibles de latiguillos hasta componentes hidráulicos de alta presión, cada producto se fabrica para superar las expectativas, porque en este sector hay que exigir más de cada conexión.

    India ProFlex Industrial Catalogue

    CATÁLOGO DE MANGUERAS INDUSTRIALES

    Descargue este catálogo para ver la amplia gama de mangueras industriales diseñadas para satisfacer las demandas más exigentes en una gran variedad de sectores. Explore las soluciones de mangueras de confianza respaldadas por la inigualable experiencia de Gates en materiales y su conocimiento de las aplicaciones.

    PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

    Las mangueras industriales de Gates están diseñadas para soportar una amplia gama de presiones nominales, en función del tipo y la aplicación específicos de la manguera. Es importante consultar las especificaciones concretas del producto en el catálogo de Gates para determinar la manguera adecuada para sus requisitos de presión.

    Para determinar el tamaño correcto de la manguera y la conexión es necesario conocer el caudal del sistema, los requisitos de presión y las dimensiones físicas de los accesorios de la manguera. Encontrará especificaciones detalladas e información sobre dimensiones en el catálogo de productos de Gates.

    Los materiales más comunes son los cauchos sintéticos, los elastómeros termoplásticos, el acero inoxidable y el latón. Para conocer la compatibilidad química específica, Gates proporciona tablas y guías de resistencia química en el catálogo de mangueras, acoplamientos y equipos industriales.   

    Las prensas de Gates garantizan una conexión segura y sin fugas, lo que es fundamental para mantener la integridad y la seguridad de las mangueras. Además, son fáciles de usar, muy precisas y están diseñadas para funcionar a la perfección con las mangueras y los racores Gates.

     

    Consulte nuestros catálogos de productos, manuales técnicos y guías de instalación directamente en nuestro sitio web o póngase en contacto directamente con el equipo de asistencia técnica de Gates para obtener ayuda con la selección de productos, la resolución de problemas y el mantenimiento.   

    Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos industriales e ingenieros de aplicaciones para obtener más información sobre las soluciones de mangueras industriales de Gates hoy mismo.