60 minutos de información para ayudarte a navegar y superar múltiples retos de la industria, tanto hoy como en el futuro. Esta sesión de capacitación se llevará a cabo en inglés.
La correa Poly Chain Carbon VOLT, con tecnología patentada de conductividad estática, ofrece potencia antiestática y un rendimiento inigualable, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad para sus aplicaciones.
PowerGrip GT4 est la solution d’entraînement par courroie pour les transmissions plus étroites. Il offre une plage de températures plus étendue, une meilleure résistance chimique et une capacité de puissance plus élevée.
Las correas de distribución lineales de TPU de Gates combinan una resistencia excepcional con una durabilidad prolongada, asegurando un funcionamiento fiable incluso en los entornos más exigentes. Diseñadas para un rendimiento preciso, son la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones.
Optimiza tu transmisión por correa con nuestros piñones, diseñados para conversiones de cadena a correa. Disponibles en varios tamaños y materiales, presentan propiedades antiestáticas prolongadas y un recubrimiento de níquel para mejorar la resistencia a la corrosión.
A medida que el mundo avanza hacia una mayor eficiencia y sostenibilidad, Gates lidera el camino con Eco-Innovación™. Nuestras correas y piñones avanzados están diseñados para ofrecer un rendimiento superior y una huella ambiental reducida. Únase a nosotros para construir un futuro más inteligente y más verde.
"Las soluciones Gate Chain to Belt están ayudando a impulsar la industria. Comprueba por ti mismo cómo podemos ayudar a tu empresa a avanzar — y Mantente por delante.
¿Cuáles son los beneficios de convertir de un sistema de transmisión por cadena a un sistema de transmisión por correa?
La conversión a un sistema de transmisión por correa reduce los costes de mantenimiento, elimina la necesidad de lubricación, reduce el nivel de ruido y aumenta la eficiencia operativa. Los sistemas de transmisión por correa también ofrecen una mejor alineación, lo que puede prolongar la vida útil de su equipo.
¿Cómo mejora un sistema de transmisión por correa la eficiencia energética en comparación con un sistema de transmisión por cadena?
Los accionamientos por correa reducen la pérdida de energía gracias a un funcionamiento más suave y a una menor fricción. A diferencia de las cadenas, las correas no se estiran con el tiempo, lo que garantiza una transferencia de potencia constante y reduce el desperdicio de energía.
¿Qué ventajas de mantenimiento ofrece una transmisión por correa frente a una transmisión por cadena tradicional?
Los sistemas de transmisión por correa no requieren lubricación, lo que minimiza el desorden y el tiempo de inactividad por mantenimiento. También son resistentes a la corrosión y a la acumulación de suciedad, lo que los hace más duraderos y fiables en entornos exigentes.
¿Son adecuados los sistemas de transmisión por correa para aplicaciones industriales de alto par?
Sí, los sistemas avanzados de transmisión por correas, como las correas síncronas Gates, están diseñados para manejar aplicaciones de alto par. Ofrecen una capacidad de carga superior manteniendo la eficiencia y la durabilidad.
¿Cuál es la vida útil típica de una transmisión por correa en comparación con una transmisión por cadena?
Las transmisiones por correa suelen durar significativamente más que las transmisiones por cadena, ya que no sufren el mismo desgaste por fallos de lubricación o estiramiento. Esta durabilidad las convierte en una solución rentable para su funcionamiento a largo plazo. Contacte hoy mismo con nuestro equipo de expertos del sector e ingenieros de aplicaciones para obtener más información sobre las soluciones Gates Chain-to-Belt.