Gates ofrece la más amplia cobertura de correas Micro-V para automoción, mejorando la fiabilidad y el rendimiento de casi todas las marcas y modelos de turismos, además de vehículos ligeros y pesados. Los motores rinden al máximo cuando las correas, los tensores, los rodillos y las poleas trabajan juntos a la perfección. Gates ofrece componentes de transmisión por correa de la máxima calidad como una solución de sistema completa, respaldada por los catálogos, la asistencia técnica y los programas de formación más actualizados que pueda encontrar.
No hay nada más completo, por lo que la sustitución del sistema de transmisión por correa de accesorios (ABDS) es la mejor manera de evitar una avería costosa. En definitiva, nuestros sistemas completos ahorran tiempo en comparación con la sustitución de un solo componente, aportan mayor valor y tranquilidad. Los kits de correas de accesorios Gates incluyen correas Micro-V de primera calidad y le ofrecen todo lo que necesita para hacer bien el trabajo, todo en una sola caja.
Nuestras correas Micro-V están diseñadas con compuestos avanzados de EPDM (monómero de etileno propileno dieno), que proporcionan una flexibilidad superior, resistencia al calor de hasta 140 grados Celsius y niveles de ruido reducidos. A diferencia de las correas de la competencia, las correas Micro-V de Gates incorporan nervios conformados con precisión que mejoran el contacto entre la correa y la polea, lo que se traduce en una mayor eficacia y una vida útil más larga.
Las correas Gates FleetRunner Heavy-Duty Micro-V están diseñadas para mantener sus costes de mantenimiento bajos y su flota en la carretera. Con una mayor durabilidad, flexibilidad superior, mayor vida útil y estabilidad en transmisiones de alta resistencia, podrá transportar una carga significativamente mayor.
Incluso con una correa de transmisión nueva, un tensor desgastado puede causar problemas. Los tensores de correa automáticos DriveAlign™ premium de Gates ofrecen calidad, durabilidad y rendimiento de equipo original (EO). Cada tensor se fabrica con tolerancias y especificaciones rígidas que garantizan el ajuste, la forma y la función del equipo original. Nuestra completa línea cubre turismos, furgonetas, todoterrenos, camiones ligeros y vehículos comerciales.
Las poleas tensoras DriveAlign de Gates funcionan como polea tensora de centro bloqueado, polea tensora de correa automática o polea tensora. Con una resistencia superior a la suciedad, la sal, los productos químicos y otros contaminantes bajo el capó, nuestras poleas están fabricadas para durar. Ofrecen ajuste y rendimiento con calidad de equipo original para prácticamente todos los vehículos nacionales o de importación que circulan hoy en día.
Descubra por qué el kit Micro-V® es la única opción para una revisión eficaz y segura del sistema de transmisión por correa para accesorios.
Los sistemas de transmisión por correa Micro-V de Gates están ayudando a la industria del automóvil a avanzar. Sepa hacia dónde nos dirigimos en el mercado de la automoción y la carretera.