Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.
    Ver todo Manguera de combustible y aceite estándar

    4219G 5/32"

    Producto# # 42190104

    Gates ha desarrollado su reputación en base a productos fiables, duraderos e innovadores. Cuando necesite una manguera de combustible estándar para conectar su depósito con el motor, confíe en Gates para hacerlo correctamente. Nuestras mangueras de combustible y aceite estándar también son compatibles con el aceite hidráulico de baja presión, el aceite de motor, los orificios de ventilación del depósito, los orificios de ventilación del cárter y las botellas de refrigerante. Diseñada especialmente para circuitos de combustible (gasolina con y sin plomo, gasóleo) de turismos y vehículos industriales. También puede utilizarse en sistemas de control de emisiones de evaporación y como línea de ventilación.

    • Rango de temperatura: de -40°C a +125°C (de -40°F a +257°F). Hasta B5 biodiésel +80°C (+176°F) en continuo o +100°C (+212°F) en intermitente. Hasta B20 biodiésel +51°C (+124°F) máximo.
    • Normas: Supera las exigencias de las normas SAE 30R6 y SAE 30R7 para mangueras de combustible.
    • No indicada para combustibles en depósitos gaseosos ni biodiésel por encima del 20% (B20) a +51°C (+124°F).

    • Detalles del producto
      Piezas # 4219G 5/32" / 5/32XRL 4219G FUEL LINE 50
      Producto # 42190104
      Descripción: 4219G 5/32"
      UPC 5412571501711
      WP dinámica (psi máx.) (1) 50
      Vacío (inHg) 24
      Rango de temperatura de operación continua -40°F to +257°F
      Radio de curvatura mínimo (pulgadas) 2
      Radio de curvatura mínimo (mm) 51
      Mín. Presión de trabajo (psi) 250
      Diámetro interior de la manguera (pulgadas) 0.35
      Diámetro interior de la manguera (mm) 8.9
      Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) 0.35
      Diámetro exterior de la manguera (mm) 8.9
      Diámetro interior (pulgadas) 0.16
      Diámetro interior (mm) 4
      Rango de temperatura -40°C to +125°C (+40°F to +257°F)
      Max. Presión de trabajo 50
      Max. Presión de trabajo (Bar) 3
      Presión de trabajo (psi) 50
      Longitud (m) 167.6
      Diámetro exterior (pulgadas) 0.36
      Diámetro exterior (mm) 4

    CALIDAD DE EQUIPO ORIGINAL PARA EL MERCADO POSVENTA.

    Nuestra dilatada colaboración con fabricantes de equipo original en la fabricación de vehículos nos permite fabricar piezas para el mercado posventa de calidad, durabilidad y rendimiento superiores. Esa experiencia se aplica a todos los repuestos de mangueras de motor y accesorios de Gates®, lo que nos permite proporcionar una gama de soluciones para prácticamente todos los sistemas hidráulicos.

    Características y beneficios

    • Refuerzo de fibra sintética.
    • Tubo de nitrilo y revestimiento de nitrilo modificado.
    • Presión de trabajo: de 0,3 a 0,2 MPa.
    • Factor de diseño: 6:1.
    • Tamaño: de 3/16" a 3/4".
    • Conexiones engastadas disponibles.
    • Se envía a granel o en bobinas (máximo 5 piezas).
    • Longitudes personalizadas disponibles con un pedido mínimo.

    GATES LE AYUDA A PONER EN MARCHA SUS VEHÍCULOS. PARA QUE SIGAN EN LA CARRETERA MUCHO TIEMPO.

    Gates® desarrolla piezas de recambio para automóviles en colaboración con los principales fabricantes de equipos originales de todo el mundo, por lo que puede confiar en piezas de motor de primera calidad diseñadas para durar.

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento