Manguera de suministro (D) de alta calidad para camiones cisterna, barcaza, barco o depósito de almacenamiento para la transferencia de una variedad de productos químicos suaves como ácidos, álcalis, ésteres y cetonas con una concentración media o baja.
| Piezas # | CHEM MAS EPDM SD 32x6xCL40 |
|---|---|
| Producto # | 469611053 |
| Descripción: | CHEM MAS EPDM SD 32x6xCL40 |
| WP dinámica (psi máx.) (1) | 232 |
| Radio de curvatura mínimo (pulgadas) | 6.3 |
| Radio de curvatura mínimo (mm) | 160 |
| Mín. Presión de trabajo (psi) | 928 |
| Diámetro interior de la manguera (pulgadas) | 1.73 |
| Diámetro interior de la manguera (mm) | 44 |
| Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) | 1.73 |
| Diámetro exterior de la manguera (mm) | 44 |
| Diámetro interior (pulgadas) | 1.26 |
| Diámetro interior (mm) | 32 |
| Rango de temperatura | -40°C to +95°C (-40°F to +203°F) |
| Max. Presión de trabajo (Bar) | 16 |
| Presión de trabajo (psi) | 232 |
| Longitud (m) | 40 |
| Diámetro exterior (mm) | 44 |
| Mercados/aplicaciones | Acid-chemical |
|---|
| Color | Black |
|---|---|
| Revestimiento | CSM |
| Construcción: Revestimiento | Standard Cover. CSM. Corrugated. |
| Construcción: Factor de diseño | 4 |
| Construcción: Refuerzo | Multi-ply, synthetic textile, dual wire helix |
| Construcción: Tubo | EPDM. Static-conductive. Black. |
| Peso (libras) | 0.9 |
|---|