Aplicaciones de limpieza con agua caliente hasta +100°C (+212°F), aplicaciones industriales generales como conducciones de aceites y líquidos hidráulicos, alcoholes y soluciones acuosas.
| Piezas # | GP60-16X40 |
|---|---|
| Producto # | 320610026 |
| Descripción: | GP60-16mmxCL40 |
| WP dinámica (psi máx.) (1) | 290 |
| Diámetro exterior 1 (mm) | 24.2 |
| Vacío (inHg) | 20 |
| Radio de curvatura mínimo (pulgadas) | 4.53 |
| Radio de curvatura mínimo (mm) | 115 |
| Mín. Presión de trabajo (psi) | 870 |
| Diámetro interior de la manguera (pulgadas) | 0.63 |
| Diámetro interior de la manguera (mm) | 16 |
| Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) | 0.95 |
| Diámetro exterior de la manguera (mm) | 24.2 |
| Diámetro interior 1 (pulgadas) | 0.63 |
| Diámetro interior 1 (mm) | 16 |
| Diámetro interior 2 (pulgadas) | 0.63 |
| Diámetro interior 2 (mm) | 16 |
| Rango de temperatura | -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) |
| Max. Presión de trabajo (Bar) | 20 |
| Tipo | Air |
| Longitud (m) | 40 |
| Forma | Straight |
| Color | Black |
|---|---|
| Material | Nitrile Butadiene Rubber |
| Revestimiento | NBR/PVC |
| Construcción: Revestimiento | Standard Cover. NBR/PVC. |
| Construcción: Tubo | NBR. |
| Peso (libras) | 0.376 |
|---|