Tuberías de aceite de lubricación a alta temperatura para camiones y autobuses en carretera, maquinaria de construcción todoterreno y vehículos agrícolas. Recomendadas para fluidos con base de petróleo o éster de fosfato a alta temperatura, suministro de aceite de turbocompresor y tuberías de aceite de lubricación caliente. Cumple los requisitos de la norma SAE 100R5 para aplicaciones hidráulicas y de la norma SAE 1405 para la circulación del aceite caliente.
| Piezas # | 5C5CXHxRL117 |
|---|---|
| Producto # | 36580151 |
| Descripción: | 5C5CXHxRL117 |
| Radio de curvatura mínimo (pulgadas) | 3.4 |
| Radio de curvatura mínimo (mm) | 86 |
| Mín. Presión de trabajo (psi) | 12 |
| Diámetro interior de la manguera (pulgadas) | 0.58 |
| Diámetro interior de la manguera (mm) | 14.7 |
| Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) | 0.58 |
| Diámetro exterior de la manguera (mm) | 14.7 |
| Diámetro interior (pulgadas) | 0.25 |
| Diámetro interior (mm) | 6.4 |
| Rango de temperatura | -40°C to +150°C (-40°F to +302°F) |
| Max. Presión de trabajo (Bar) | 210 |
| Longitud (m) | 117 |
| Diámetro exterior (pulgadas) | 0.58 |
| Diámetro exterior (mm) | 14.7 |
| Especificaciones | Minimum Burst Pressure (Bar): 827 |
| Recomendación de acoplamiento | C5 Field Attachable Couplings [G34 Series] |
|---|
| Color | Blue |
|---|---|
| Revestimiento | TEXTILE |
| Refuerzo | 1-braid, wire |
| Construcción: Revestimiento | Standard Cover. Polyester and Textile Braid. |
| Construcción: Refuerzo | 1WB |
| Construcción: Tubo | CPE - Type J. Heat, Oil Resistant. |
| Peso (libras) | 0.729 |
|---|