メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ
    表示されている製品画像はあくまで参考画像であり、実際の製品を表すものではありません。

    Black Gold® Super-Vac® 150SD スムース

    推奨対象: 油田の吸引タンクなど、強力な吸引力を要するタンクトラック作業向け。原油、海水、水、タンク底、掘削泥、低濃度の塩酸溶液、ディーゼル燃料、汚水の移送などを扱う用途に最適。警告:ガソリンやディーゼルなど、石油精製製品を扱う用途には向いていません。使用後はホース内の残留物を除去してください。

    • 温度範囲:連続使用-40°C~+82°C
    • 構造:チューブ:型式 C(NBR) 黒色
    • 補強層:合成の高張力繊維、デュアルスチールワイヤーへリックス
    • カバー:型式 D (SBR) 波型、黒地に青色のスパイラルストライプ入り。
    • 設計要素:4:1
    • カップリング:7、49、または73(周囲温度の場合のみ)。ホースカップリングセクションを参照。
    • 梱包:全長をコイルにし、ポリエチレンでラッピング。