Gatesの汎用産業用ホースには、非常に優れた標準的な材料移送ソリューションのすべてのコンポーネントが使われています。これらは軽量で信頼性が高く、多用途で、効率的で、耐候性と耐摩耗性を備え、毎年試験を重ねたものです。プラントの設備を改善しようとする場合でも、エンドツーエンドの材料の現場での運搬を容易にしようとする場合でもお任せください。Gatesは用途に合わせたカスタムカットでサイズに合わせた多目的工業用ホースをご提供しています。
33HBダイバーズステムは、通常、空気呼吸ホースとしてダイビングアプリケーションで使用される酸素、ヘリウム、窒素の混合ガスの供給用に推奨されています。
すべての部品を表示詳細を表示Plant Master® 300NCホースは、卓越した柔軟性と、空気や水、特に重要な点として電流に対する最大の耐性を有する高品質の非導電性ホースが必要な用途向けに独自に設計、構成されています。
すべての部品を表示詳細を表示Plant Master®ホースの使用としては、鉱業および建設、農業、車両修理、工場内の操作を含む、あらゆる産業で最大限の柔軟性が必要な空気および水を使用する場合が含まれます。
すべての部品を表示詳細を表示Plant Master® Plusホースは、最高の柔軟性と、空気や水、熱に対する適切な耐性が必要な広範な用途で使用されています。
すべての部品を表示詳細を表示Plant Master® Xtreme™ホースは、優れた柔軟性と、空気、水、石油、潤滑油への最大の耐性を持つプレミアムグレードホースを必要とするアプリケーションでの使用のための、ARPMクラスA耐油性に適合しています。
すべての部品を表示詳細を表示Air Master® Diving Umbilical 長大ロングホースは、主にダイビングの用途に使われる、酸素、ヘリウム、窒素の混合ガスを供給するためのホースです。
すべての部品を表示詳細を表示