エンジンを始動する前に、Gates燃料ホースを装備してください。当社の燃料ラインホースは、燃料効率が高く環境に優しい最先端設計なので、エンジンが優れた出力で動作します。
現代の燃料はベーシックなゴムホースを劣化させ、顧客からの苦情につながる可能性があります。Barricade® Carburetionホースを取り付けることで、この挑戦的な燃料混合からシステムを守ることができます。
すべての部品を表示詳細を表示Barricade®燃料噴射ホースは、Gatesの特許取得済み5層Greenshield技術を使って製造され、卓越した性能と燃料効率を提供します。
すべての部品を表示詳細を表示Gates®ヒーターホースおよび燃料ラインコネクターは、独自のシングルバーブ設計を使用し、シングルまたはデュアル内径ホース間のシール性を向上しています。
すべての部品を表示詳細を表示Gatesのサブマージ燃料ラインホースは、ガソリン、アルコール混合ガソリン、エタノール、バイオディーゼル、ディーゼル燃料などを含む、複数の種類のガソリンと燃料に完全に浸漬した状態で、可動および定置用途で活用できます。
すべての部品を表示詳細を表示耐久性や耐燃料性に優れた合成オイルで作られた4219BG Barricade®燃料ホースは、幅広いアプリケーションでさらなる耐久性、構造、柔軟性を提供するためにスパイラルの繊維で補強されています。
すべての部品を表示詳細を表示あらゆる燃料噴射アプリケーションに適合する4219BF Barricade®燃料噴射ホースは、特許取得済みのGreenShield®バリア技術を利用して、より向上した環境保護とより優れた燃料効率を提供します。
すべての部品を表示詳細を表示店舗やショップに最適なこのGatesマーチャンダイザーは12リールの燃料ホースと、異なるサイズのウォッシャー液吸引ホースを揃えています。
すべての部品を表示詳細を表示Barricade® Carburetionホースは、Gatesの特許取得済み5層Greenshield®技術を使って製造され、卓越した性能と燃料効率を提供します。
すべての部品を表示詳細を表示現代の燃料はベーシックなゴムホースを劣化させ、顧客からの苦情につながる可能性があります。Barricade® Carburetionホースを取り付けることで、この挑戦的な燃料混合からシステムを守ることができます。
すべての部品を表示詳細を表示Barricade®燃料噴射ホースは低透過性の多種燃料との適合性があるホースで、Gatesの5層GreenShield®バリア技術によって、実質的に燃料蒸気損失を排除します。
すべての部品を表示詳細を表示現代の燃料はベーシックなゴムホースを劣化させ、顧客からの苦情につながる可能性があります。Barricade® Carburetionホースを取り付けることで、この挑戦的な燃料混合からシステムを守ることができます。
すべての部品を表示詳細を表示Gates Barricade船舶燃料ラインホースは、米国沿岸警備隊クラスA1-15タイプR1の承認を受けており、CARBとEPAに準拠し、多種燃料やバイオ燃料アプリケーションに適合します。
すべての部品を表示詳細を表示弊社の標準燃料およびオイルホースは、低圧油圧オイル、エンジンオイル、タンクベント、クランクケースベント、クーラントボトルにも適合しています。
すべての部品を表示詳細を表示