Gatesヒーターホースは、効率よい作業のために作られています。ほとんどのクーラントと非オイルベースのクーラント添加剤や高冷却システム圧力の影響を受けない当社のヒーターホースは、エンジンを最適な温度で動作させ、エンジンの損傷を最小限に抑えながら最高のパフォーマンスを確保します。Gatesのヒーターホースは色分けされているため、他のシステムパーツ間で簡単に識別でき、識別、検査、修理を迅速に行うことができます。
GatesのデュアルI.D.成形ヒーターホースは、乗用車、小型トラック、内径変化が必要とされるその他のアプリケーションで、耐久性が高く長持ちするOE品質の性能を実現するように設計されています。
すべての部品を表示詳細を表示さまざまな寸法に対応してアップグレードされたGates®ヒーターホースコネクターキットは、正しい寸法のコネクターがないために修理できないということがありません。
すべての部品を表示詳細を表示冷却システムの高圧、ほとんどのクーラント、非オイルベースのクーラント添加物の影響を受けないFirewall®ヒーターホースは、最大限の耐久性のために設計された高度にヘビーデューティなホースです。
すべての部品を表示詳細を表示当社の革新的なエンジンクーラント ソフトウォールホースは、ラジエーター、ヒーターホース、または短いコネクターのアプリケーションにおける交換のための優れたソリューションです。
すべての部品を表示詳細を表示長い耐用年数のために作られたプレミアムホース。ほとんどのクーラント、非オイルベースのクーラント添加剤、クーリングシステムの高圧の影響を受けません。
すべての部品を表示詳細を表示Gatesのシリコンクーラントホースは、熱くなった際に優れた性能を発揮するように設計された高品質の4層シリコンホースです。
すべての部品を表示詳細を表示このセットは、最も一般的な3つのヒーターホースクイックコネクターとツールをすべて1つのパッケージにまとめてご提供いたします。
すべての部品を表示詳細を表示手の届きにくい場所の接続に最適なQuik-Lok™ヒーターホースコネクターは、OE品質を提供し、乗用車や小型トラックでの交換用ヒーターホースの接続をより素早く簡単にします。
すべての部品を表示詳細を表示Gatesの小内径成形クーラントホースは、工場成形されたOEMスタイルのホースで、クーラント、水、エアのアプリケーションに使用でき、船舶アプリケーション向けに承認を受けています。
すべての部品を表示詳細を表示弊社の標準エンジンクーラントホースは、押し出しのシングルプライホースと比較して、より強靭であるために繊維編み上げの補強層によるラップ設計が施されています。
すべての部品を表示詳細を表示耐摩耗性とヘビーデューティ構造を備えたGatesのGreen Stripe®ヘビーデューティヒーターホースは、トラック、バス、オフロード機器のヒーターシステムに対して、走行距離当たりで最高の節約を提供します。
すべての部品を表示詳細を表示乗用車と小型トラックでの使用を対象とした Safety Stripe® ヒーターEPDMホースは、ほとんどのクーラント、非オイルベースクーラント添加剤、冷却システムの高圧の影響を受けません。
すべての部品を表示詳細を表示シリコンヒーターホースはシリコン製で、耐熱性のアラミド繊維コードで補強されているため非常に耐久性が高く、ラジエーター、ヒーター、その他クーラント移送ホースでの使用など高温アプリケーションに適しています。
すべての部品を表示詳細を表示