高性能の柔軟性が必要な場合は、Gatesのワイヤーブレイド油圧ホース、カップリングおよびその付属品をお選びください。1本または2本の編組ワイヤー補強技術により、ねじれに対する優れた抵抗性、優れた引張強度、およびよりタイトな曲げ半径を持つホースが実現します。高圧および中圧の石油、水性流体、および一般工業用流体用に最適です。ホースの長さのカスタマイズ、自社ブランド名の表示、安全性とアプリケーションのトレーニング、油圧ホースアセンブリのリソースが必要な場合は、是非Gatesの顧客サービスチームにお問い合わせください。
プロパン、ブタン、あるいはその2つの混合物の移送用として設計されたGates LP350。消費者アプリケーションには、ガスグリル、ヒーター、トーチ、その他の屋外用機器が含まれています。
すべての部品を表示詳細を表示Gatesのパワーステアリングカップリング製品は、パワーステアリングホースと併用するよう特別に設計されたもので、パワーステアリングホース接続向けの漏れのないソリューションを提供します。
すべての部品を表示詳細を表示加圧されたホットオイルリターンラインおよびロータリーオイルラインで石油系オイルを使用する高温トランスミッションおよび潤滑油システムに推奨。
すべての部品を表示詳細を表示エンジンコンパートメント、鋳造工場などの高温・高圧・油圧オイルのライン用途に推奨致します。
すべての部品を表示詳細を表示極端な低温、高圧の油圧オイルのライン用途に推奨され、生分解性のある油圧オイルのライン用途と親和性があります。
すべての部品を表示詳細を表示配管が簡単で、非常に狭い場所にも設置できます。高圧作動油配管用途に推奨。
すべての部品を表示詳細を表示エアブレーキホース、加圧高温オイルの戻り配管、オイル/空気のロータリーコンプレッサー配管で石油系オイルを使用する高温トランスミッションおよび潤滑油システムに推奨。
すべての部品を表示詳細を表示エアブレーキホース、高温油圧リターンライン、ロータリーオイル/エアコンプレッサーライン、エンジンおよびトランスミッションクーラントライン、潤滑油ライン向けに推奨。
すべての部品を表示詳細を表示加圧されたホットオイルリターンラインおよびロータリーオイルラインで石油系オイルを使用する高温トランスミッションおよび潤滑油システムに推奨されます。
すべての部品を表示詳細を表示