閉じる
製品
  • 製品
  • コンテンツ
    表示されている製品画像はあくまで参考画像であり、実際の製品を表すものではありません。

    Mine Master™ 岩石粉砕100SD

    推奨対象:石灰石の粉じん(またはその他の不活性の岩石からの粉じん物質)が舞っている地下の炭鉱での、露出した石炭の表面を熱や発火源から隔離するための、ヘビーデューティ、高圧の岩石粉砕および油圧採鉱用途。

    • 構造:チューブ:型式 D(天然ゴム) 黒色
    • 補強層:合成の高張力繊維、スチールワイヤーへリックス
    • カバー:型式 C2(修飾ニトリル) 黒地に黄色のらせん状のストライプ入り。

    特長と利点

    • 温度範囲:-40°C~+82°C
    • IS:466 タイプ3を上回る性能。
    • サイズ:1.3cm、1.9cm、2.5cm
    • 設計要素:4:1
    • カップリング:1、6、7、21、49、78 ホースカップリングセクションを参照。
    • 梱包:長さ30mのコイルをポリエチレンでラッピング。