MegaTech™ 3000 High-Temp オイル・エアリターン
加圧、高温オイルの戻り配管、ロータリーオイルラインに推奨 石油系オイルを使用した高温トランスミッションおよび潤滑油システムのSAE J1405性能仕様の要件を満たしています。
- MegaTechは、True-Bore ID Gatesの技術仕様149Cチューブ素材で、繊維編組カバーが付いています。
- MegaTech 3000は、すべての内径で一定圧力3000 PSI対応で、ブラックの繊維編組カバーが付いています。
- 温度範囲:
-
- 一定:
- -40°C~+149°C
- -40°F~+300°F
-
- 間欠:
- -40°C~+100°C
- -40°F~+212°F
- 水エマルジョンについては、限界温度表をご覧ください。