メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ
    表示されている製品画像はあくまで参考画像であり、実際の製品を表すものではありません。

    EFG5K-MTF スパイラルワイヤーホース - 350 Bar - MegaTuff® カバー

    極端な高圧と高インパルスを伴う油圧用途に推奨されます。EFG5K-MTF は、ISO 18752 グレード D および SAE 100R13 仕様のすべての要件、ならびに EN 856 4SH(-16、-20)、EN 856 4SP(-10、-12)、EN 856 R13、および ISO 3862 タイプ R13(-12、-16、–20、-24、-32)の性能要件を満たすか、それを上回るように設計されています。推奨カップリング:GlobalSpiral カップリング(-6〜-20)、GlobalSpiral MAX 圧力カップリング(-24 と -32)、ステンレス製Sカップリング。

    • EFG5K ホースは、合成エステル、ポリグリコール、植物油などの生分解性のある油圧作動油だけでなく、石油系の作動油とも親和性があります。
    • 優れたフレックスインパルス性能:EN 856 R13 および SAE 100R13 曲げ半径の 50% で 1,000,000 インパルスサイクルまで試験済み(-32を除く)。

    特長と利点

    • ISO 6945 に準拠した標準 EFG5K カバーの 300 倍の耐摩耗性、優れた耐オゾン性および耐候性を備えた Gates の特殊 MegaTuff™ カバー付き。
    • GlobalSpiral で-6〜-20 を検証済み。GlobalSpiral Maximum で -24、-32 を検証済み。
    • 定格常用圧力で EN 856 4SP/4SH 曲げ半径の最大 40%。
    • EFG5K-MTF MegaSpiral の定格は、SAE 100R13 の 1/2 曲げ半径で測定されています。
    • 難燃性を指定した MSHA 2G 規格に適合しています。
    • 型式の承認:DNV、GL、LR、BV および ABS
    • すべての内径に対して 5000 PSI の一定圧力。
    • 温度範囲:
        • -40°C ~ +121°C
        • -40°F ~ +250°F
    • 極端に柔軟性が高い。
    • 寸法:0.95cm~5.1cm。