メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ
    表示されている製品画像はあくまで参考画像であり、実際の製品を表すものではありません。

    スプリングガードで、オスパイプへのエアブレーキカップリング

    Gatesのゴムホース用のエアブレーキカップリングは、トラックやバスのエアブレーキシステムのためのアッセンブリーのABシリーズゴム製エアブレーキホースと共に使用します。

    • 多くの継手は取り外し可能で、再使用時に再び取り付けることができます。
    • SAE J1402およびDOT FMVSS 106の要件に適合。
    • 常用圧力225PSI、破壊圧力900PSI