メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ
    表示されている製品画像はあくまで参考画像であり、実際の製品を表すものではありません。

    エアブレーキコンプレッション ユニオン、90°

    Gatesエアブレーキコンプレッション継手は、エアブレーキシステム用で、サスペンション、ステアリング、エンジン、トランスミッション、またはその他のオンボードアプリケーションのための圧縮空気と共に使用します。SAE J844またはDIN 74325規定適合のナイロンチューブと共に使用。

    • アッセンブリーが簡単で現場でサービス可能な継手。4つのコンポーネント部品で構成。
    • DOT FMVSS 571.106およびSAE J1131、DIN 74324およびドイツTUVの要件に適合。
    • 温度範囲:-40°C~+93°C
    • 常用圧力:150PSI
    • 材料:360ブラス