メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ

    建設

    予測できない条件で予測できる性能

    建設環境の制御は困難であることを当社は理解しています。日照、化学品、摩耗、および風化作用によって、機器に大きな被害がもたらされます。これらのすべての条件によって、機器が早期に故障して、作業が停止すると、毎時間単位でかなりの費用がかかります。現場の高い負傷リスクから厳しい罰金までに対して、建設プロジェクトを推進するための安全性、信頼性、および性能を提供する最先端のソリューションが必要です。

     

    • 早期の不具合を回避することによってコストを軽減できるホースソリューション。
    • オプションのXtraTuffとMegaTuffの外面カバーによって、摩耗や製品に影響を与えるその他の様々な要因に対する保護をさらに高めることができます。
    • TuffCoatカップリングメッキは、業界標準を約600%超えており、機器の錆を防止します。
    • MegaSys® M4K、PROシリーズ、CR1、およびCR2の油圧装置ホースアセンブリは、幅広い建設アプリケーションの要件に対して信頼できる能力を発揮します。
    Cement Truck pumping cement on a construction site

    ダウンタイムを即座に回復する。

    ダウンタイムが発生した場合は、すぐに交換部品が必要になります。当社のGates公認ディストリビュータの全国ネットワークは、広範なカタログを保有し、ジャストインタイムサービスを提供して、顧客の在庫コストと機器の運転コストを削減します。仕事があるとき、Gatesはそれを完了するための製品を提供します。