製品
Gatesの新製品
Gatesでは、材料科学の限界に挑む革新的新製品を数々お届けしています。当社では、常に業界標準を上回り、期待を超える製品を設計、製造しております。当社は、顧客の操業のあらゆる側面をサポートするために、随時製品カタログおよびサービスを拡張しています。
オフロードだからといって、車両もオフライン(動作不能)になっては困ります。次世代無段変速機(CVT)向けベルト類は、従来品よりも格段に高性能かつ耐久性に優れています。
Gates® G-Force™ ベルトポートフォリオは、レクリエーショナルパワースポーツ機器の要求に応える、独自設計ソフトウェア、最新の材料、プロセステクノロジーを駆使して開発されました。
トレイルライド、農業、酪農、またはエクストリームライドなど、Gates® G-Force™ベルトは、最も厳しい条件のオフロード状況にも対応します。
他に類を見ないほど頑丈なCVTベルト。今日の高性能プラットフォームは、ベルト技術に対して、かってないほどパワートランスミッション上の負荷を与えます。急速な加速と可変トルクの高負荷は、多大な圧縮力および過度の熱を生み出し、ベルトの性能を劣化させます。 Gates® G-Force RedLine™ CVT ベルト は、当社が独自に開発した、特許取得済みの繊維補強層を持つEE合成物で作られ、他のあらゆるベルト複合物よりも格段と優れた軸方向剛性と耐熱性を備えています。そのため、極端な使用状況下でも並外れた耐熱性、耐久性、および負荷容量を発揮します。その結果、急速な加速、頻繁なバックシフティング、高荷重によってCVTシステムにかかる極端な摩擦、激しい圧縮力、および過度の熱に対する耐性に優れたパワートランスミッションベルトが誕生しました。
業界初の本物のカーボンテンションベルト、Gates® G-Force™ C12無段トランスミッション(CVT)ベルト類は、ドロップイン*性能に合わせて設計されており、ATV、UTV、サイドバイサイドビークル、スノーモービル用に並外れた強度、柔軟性、および耐久性を発揮します。
* クラッチのたわみは、必要に応じて調整が必要です。
Gates® G-Force™ 無段トランスミッション(CVT)ベルト類は、低~中度馬力のATV、UTV、スノーモービルに最適の性能、耐久性、シンプルさ、価値を提供します。