メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ

    HVAC

    どのような室内環境であれ、HVACシステムの耐候性を高めます

    Gatesの暖房、換気、空調(HVAC)パワートランスミッションソリューションは、学校から中小企業、高層ビル、病院まで、どのような建物にもエネルギー効率と快適さをお届けします。当社の業界専門家およびアプリケーションエンジニアのチームは、ダウンタイム、エネルギーコスト、そしてメンテナンス費の削減をもたらすソリューションの開発のため、たゆまない努力を続けています。

    Gates belt on HVAC system

    冷房費の削減と節約アップをもたらす、HVACソリューション。

    GatesのベルトドライブとHVACシステムソリューションは、電力消費を削減し、修理および交換費用を節約し、毎年メンテナンスにかかる無数の時間を排除します。GatesのHVACソリューションは、空調ハンドリングユニット、冷却装置と冷却塔、冷蔵システム、流体クーラー、その他幅広い範囲のアプリケーションで活躍します。
     

    • Poly Chain® GT® Carbonベルトは、ドライブの耐久年数を通じて高効率を維持し、電気代の節約に貢献します。
    • PowerGrip®タイミングベルトは、注油と再張力調整なしに稼働するため、メンテナンスがほぼ不必要です。
    • Poly Chainベルト類は、注油と再張力調整なしに稼働するため、メンテナンスがほぼ不必要です。
    • 抗張力を持つ高品質EPDMベルト類は、メンテナンスの手間を低減し、最大121℃におよぶ温度範囲において高い信頼性を誇ります。
    • Design Flex® Proソフトウェアは、ソリューションの提案および節約可能額の計算を行います。また、Gates Design IQを使用して、カスタム設計のシステムを作成します。

    パワートランスミッション関連製品については、Gates Unittaのウェブサイトをご覧ください