メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ

    消費者製品

    日々の進化を推進する。

    オフショア石油事業から商業農業用途まで、Gatesは生活を動かす複雑な産業にソリューションを提供することを誇りにしています。当社は、日常生活を動かすソリューションを提供することをさらに誇りにしています。Gatesの綿密な調査チームと高品質の材料は、芝刈り機、木工機器、洗濯機、その他の家電、パワーウォッシャー、プリンター、およびその他の多くの用途に対して、同じ高品質のソリューションを提供します。
     

    • Gatesのベルトを使用すると、競合他社のベルトを使用するより長く工具、機械、および機器を使用できます。
    • Gatesの工業用ホースは、パワーウォッシャーや空気圧縮機の厳しい条件に耐えることができます。

    パワートランスミッション製品についてはGates Unittaを参照

    Bottom half of person wearing blackrubber boots holding pressurer washer wand

    ダウンタイムの削減によって自由時間を増やす。

    プロ級のホースは家事を助けます。Vベルト、マイクロVベルト、および歯付きベルトは、ワークショップの電気工具の能力を引き出します。消費者製品を動かすGatesソリューションは、効率と耐久性を高めるように設計されているため、作業を早く完了して休日を楽しむことができます。