Avec la capacité de résister à une pression de service de 42,0 MPa, le tuyau Clean Master Plus offre les mêmes qualités exceptionnelles que les versions standard avec l’avantage d’être 50 % plus flexible et 22 % plus léger en moyenne, que les tuyaux de lavage 42,0 MPa traditionnels.
Une fois la journée de travail terminée, tirez parti de notre résistance à l’abrasion la plus élevée et de notre puissance de nettoyage extrême pour vous assurer que votre machinerie lourde continue de fonctionner en parfait état. Réduisez la fatigue des travailleurs, augmentez la productivité et manœuvrez mieux dans les espaces restreints grâce à notre tout nouveau membre de la gamme de tuyaux Clean Master, Clean Master Plus. Avec sa capacité à résister à une pression de service de 42,0 MPa (6 000 psi), Clean Master Plus offre les mêmes qualités exceptionnelles que les versions standard avec l’avantage d’être 50 % plus flexible et 22 % plus léger en moyenne que les tuyaux de lavage 42,0 MPa (6 000 psi) traditionnels.
Parfaite pour les applications d’assainissement et de lavage de voiture, notre gamme de tuyaux de nettoyeur haute pression pour usage courant excelle dans la gamme de 21,0 MPa (3 000 psi) et 28,0 MPa (4 000 psi). Avec la capacité de couvrir une large gamme de températures et une robe spécialement composée, tournez-vous vers Clean Master 4000 pour des performances de nettoyage supérieures.
Une pression plus basse n’est pas synonyme de facilité, et le secteur du nettoyage industriel le sait mieux que quiconque. Notre Premium Washdown Master peut gérer un large éventail de complexités, des usines de transformation des aliments aux conditions météorologiques extrêmes.
Clean Master Plus est une référence dans le monde du nettoyage à haute pression, conçu avec un tube et une robe en caoutchouc synthétique, ce tuyau de nettoyeur haute pression est conçu pour résister aux exigences intenses des applications industrielles. La conception est renforcée par un tressage acier à haute résistance, ce qui lui donne la force de supporter des pressions élevées tout en conservant une flexibilité pour une manipulation facile.
Les solutions de nettoyage industriel Gates contribuent à faire avancer l’industrie. Découvrez par vous‑même comment nous pouvons aider votre entreprise à prendre de l’avance — et à la garder.