Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.

Tuyaux Clean Master™ Pressure Wash

Recommandé pour les équipements de nettoyage haute pression à l'eau chaude ou froide, destinés à un usage intensif. Robe en composé spécial adaptée aux environnements de lavage haute pression. Utilisation sur les équipements de nettoyage haute pression à des fins commerciales et industrielles, dans des applications de transformation des aliments, d'assainissement ou de lavage de voitures. De couleur bleue, grise, rouge et jaune, les robes ne marquent pas. Testé en laboratoire pour des conditions d'utilisation normales. L'augmentation des températures de service réduit la durée de vie du flexible. Déconseillé pour les tuyaux vapeur. Raccords recommandés : raccords MegaCrimp®, raccords en acier inoxydable B.

  • Robe : Type C2 - nitrile modifié. Disponible en noir, bleu et gris.
  • Renforcement : Tressé en acier à haute résistance.
  • Tube : Type C (Nitrile). Noire.

Caractéristiques et avantages

  • Pression de travail : 1/2" à 21 et 35 MPa ; 1/4" à 5/16" à 3/8" à 28 et 42 Mpa.
  • Validé avec les embouts MegaCrimp™.
  • Norme : Dépasse la norme EN 1829-2.
  • Plage de température :
      • De -40°C à +121°C
      • De -40°F à +250°F
  • Coefficient de sécurité : 3:1.
  • Dimension : de 1/4" à 1/2".
Resources

PRODUCT RESOURCES

Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.