Productos por
Nuevos productos de Gates
Puede confiar en Gates para suministrar nuevos productos innovadores que impulsan los límites de la ciencia de los materiales. Diseñamos nuestros productos para superar continuamente las expectativas y superar los estándares de la industria. Ampliamos constantemente nuestro catálogo de productos y servicios para apoyar cada faceta de las operaciones de nuestros clientes.
Manguera de presión y vacío (SD) muy flexible corrugada para transporte de gasóleo y otros productos con base de petróleo para suministro doméstico, servicio comercial e industrial o en líneas de baja presión. Transferencia de gasolina comercial refinada y gasóleo y diésel. Ideal para uso en camiones usados en yacimientos petroleros. Contenido aromático máximo del 50%.
| Pieza # | Producto # | Descripción | Presión máxima de funcionamiento (psi) | Presión máxima de funcionamiento (bar) | Diámetro interior (pulgadas) | Diámetro interior | Diámetro exterior (pulgadas) | Diámetro exterior (mm) |
|---|