Las mangueras hidráulicas de presión constante Gates PRO™ Series IA3K, 21,0 MPa (3000 psi) ofrecen rendimiento y fiabilidad. Diseñada para aplicaciones hidráulicas menos exigentes, nuestra nueva línea de mangueras de grado profesional está diseñada para equilibrar el rendimiento del producto y la inversión para los usos cotidianos. Todos los tamaños cumplen totalmente con SAE 100R17.
| Pieza # | Producto # | Descripción | Presión máxima de funcionamiento (psi) | Presión máxima de funcionamiento (bar) | Diámetro interior (pulgadas) | Diámetro interior | Diámetro exterior (pulgadas) | Diámetro exterior (mm) |
|---|