Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.

    Manguera con malla trenzada de alambre de acero M4K-MTF - 280 Bar - Revestimiento MegaTuff®

    Recomendada para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta presión. Fácil de tender e instalar en espacios extremadamente reducidos. Supera los requisitos ISO 18752 Grado B, SAE 100R19 e ISO11237 R19. Acoplamientos recomendados: Acoplamientos GlobalSpiral™, acoplamientos MegaCrimp®, acoplamientos Stainless Steel B (de -4 hasta -8), acoplamientos Stainless Steel S (-12 y -16).

    • La manguera M4K es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como ésteres sintéticos, poliglicoles y aceites vegetales así como fluidos a base de petróleo.
    • Rendimiento superior frente a los impulsos de onda: Testada a 600 000 ciclos de impuso, 3 veces mayor que los estándares del sector.
    • Cumple la designación de aceptación de resistencia al fuego MSHA 2G.

    Todas las piezas

    Pieza # Producto # Descripción

    Características y beneficios

    • Con la cubierta especial MegaTuff® de Gates, ofreciendo una resistencia a la abrasión que es 300 veces superior a la de la cubierta estándar M4K, según la norma ISO 6945, así como una resistencia excelente al ozono y a la intemperie.
    • Aporta un mayor rendimiento, flexibilidad y una conexión e instalación más fácil para plataformas hidráulicas móviles o estacionarias.
    • 50 % del radio de curvatura según la norma EN 857 2SC y 40 % según la norma EN 853 2SN bajo la presión de trabajo.
    • Alternativa para mangueras en espiral en líneas de alta presión donde se requiere flexibilidad.
    • Aprobaciones tipo: DNV, GL, LR, BV y ABS.
    • Validada con MegaCrimp®.
    • Presión de trabajo: 28 MPa.
    • Rango de temperatura:
        • de -40°C a +100°C
        • de -40°F a +212°F
    • Factor de diseño: 4:1.
    • Tamaño: de 1/4" a 3/4".
    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento