Непрерывная выемка

Непрерывная выемка без непрерывного ремонта оборудования.

Подземные работы — это самые суровые условия эксплуатации оборудования в мире. Вы должны быть уверены, что ваши работы по непрерывной выемке останутся непрерывными, вне зависимости от обстоятельств. Инженеры и отраслевые эксперты Gates тесно сотрудничают с предприятиями, осуществляющими непрерывную выемку, чтобы лучше понять сложные требования этой отрасли. Такой подход позволил Gates разработать и представить на рынок решения для силовых трансмиссий и силовой гидравлики, отличающиеся повышенной надежностью, безопасностью и производительностью.

  • Дорогостоящие травмы на рабочем месте не вариант. Травмы от поломок гидравлических линий могут стоить вам миллионы.
  • Низкокачественные гидравлические рукава и неисправности приводных ремней являются причинами 47% случаев простоя оборудования.
  • Всего один литр масла может загрязнить до 950 000 литров воды. С нашей «гайкой с полным крутящим моментом» компания Gates может решить многие проблемы, связанные с утечкой гидравлической жидкости.

Высокие температуры. Еще более высокая производительность гидравлического оборудования.

Вероятность отказа оборудования повышается прямо пропорционально повышению температуры эксплуатации. Учитывая тот факт, что большинство гидравлических систем работают при температурах от 150˚ до 300˚F, вам потребуются гидравлические рукава, муфты и адаптеры, которые точно не подведут. Компоненты гидравлических систем Gates, для горнодобывающей отрасли, разработаны для эксплуатации при экстремальных температурах и обеспечивают максимальное время бесперебойной работы, для снижения расходов, экономии времени и, что важнее всего, обеспечения безопасности ваших сотрудников.