Продукция
  • Продукция
  • Содержимое
    Изображения продукции приведены исключительно для демонстрационных целей и могут не являться точным представлением изделия.

    Шланг M3K-MTF с оплеточным армированием: 225 бар – оболочка MegaTuff®

    Рекомендуется для маслопроводов гидросистем высокого давления. Простота прокладки и монтажа в очень ограниченном рабочем пространстве. Превышает требования стандартов ISO 18752 Grade B, SAE 100R17 и ISO11237 R17 по рабочему давлению и стандарта EN 857 1SC по минимальному радиусу изгиба и эксплуатационным характеристикам. Рекомендованные фитинги: GlobalSpiral™ (от -6 до -16), MegaCrimp®, фитинги B из нержавеющей стали.

    • Шланг M3K совместим с биоразлагающимися гидравлическими жидкостями, типа синтетических эфиров, полигликолями, растительными маслами, а также жидкостями на базе нефти.
    • Превосходные эксплуатационные характеристики при импульсах изгиба: Испытан при 600 000 импульсных циклов, что в три раза превосходит отраслевые стандарты.
    • Огнестойкость соответствует требованиям MSHA 2G.

    Все детали

    Деталь № Изделие № Описание

    Характеристики и преимущества

    • Специальная оболочка MegaTuff® компании Gates обеспечивает в 300 раз большую устойчивость к истиранию, чем стандартная оболочка M3K в соответствии с ISO 6945, а также обладает превосходной устойчивостью к воздействию озона и атмосферных условий.
    • 70% радиуса изгиба EN 857 1SC/2SC и 50% радиуса изгиба EN 853 1SN/2SN при расчетном рабочем давлении.
    • Шланг Mega3000 MegaTuff® рассчитан на рабочее давление 3250 PSI (22,4 МПа) и давление разрыва 13 000 PSI (89,6 МПа) для всех внутренних диаметров.
    • Типы сертификации: DNV, GL, LR, BV и ABS.
    • Аттестован с MegaCrimp®.
    • Рабочее давление: 22,5 МПа.
    • Диапазон температур:
        • от -40°C до +100°C
        • от -40°F до +212°F
    • Коэффициент безопасности: 4:1.
    • Размер: 1/4 до 1 дюйм.