メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ

    MXTの詳細を見る

    油圧ホースの進歩がお客様にもたらす特別な価値についてご覧ください。

     

    詳細情報

    XTRATUFF Plusの詳細を見る

    最も要求の厳しいフルードパワーアプリケーションにおいて資産を守る、優れた耐久性を実現する設計。

     

    詳細情報

    最適化された性能と優れた耐久性を提供するように設計されています。

    MXTは、従来の油圧ホースよりも軽く、強く、柔軟な油圧ソリューションです。 高密度ワイヤーブレード補強層を使用したMXTは、業界標準を上回る性能を提供する、広く適用可能なプレミアム製品です。 様々なアプリケーションのニーズに応え、在庫をシンプルにしながら、必要な時に必要なホースが手に入ります。

     

    XtraTuff Plusカバー付きのMXTホースは最も要求の厳しいアプリケーションでも性能を長く維持し、標準的なホースカバーよりもオゾン耐性と耐摩耗耐性が25倍向上しています。

    耐久性に優れたXTRATUFF PLUS 

     

    MXTが作業工程を改善 

     

    特長と利点

     

    • 曲げ力を最大40%低くして柔軟性を高め、より迅速で人間工学上優れた設置が可能
    • 30%の軽量化でハンドリングが容易に
    • 業界標準の3倍の(600,000インパルスサイクル)で試験済
    • 汎用的な多目的ホースで在庫を整理。
    • MegaCrimp™カップリングおよびGates®加締機に対応

    製品詳細