メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ

    長壁式採掘

    石炭の採掘量増加という目標に貢献します。

    長壁式採掘は、石炭採掘の最も効率的な方法のひとつです。それはまた、最も要求が厳しい方法のひとつでもあります。Gatesは、世界レベルの材料科学と専門性の高いエンジニアリング手法を融合し、長壁式採掘工程の課題を乗り越えるための製品を開発しました。地下石炭採掘は、複雑で危険を伴う工程です。そこで、Gatesは当社の油圧装置(フルードパワー)およびパワートランスミッションコンポーネントを、安全性、信頼性、効率の最高基準をベースに実証試験を重ねました。これでお客様の機器はこれらの最高基準で稼働を維持できます。

    • 平均的な長壁式採掘において、シールドの移動およびコンポーネントすべての切り離しには何百もの人時とダウンタイムによる多大なコストがかかります。
    • 返却不可能の過剰OEM在庫は、高価であることに加えて毎年コストが累積します。お近くのGates認定組立業者にご依頼いただければ、長壁式採掘アッセンブリーに必要な製品をすべて供給いたします。

    作業上の課題を克服してください。

    長壁式採掘に課せられる極端な条件においては、作業者の安全を妥協せず、あるいは突発的なダウンタイムを経験せずに、重要機器が極端な状況下で正常に稼働することが必要です。Gatesの油圧装置用ホースおよび鉱業用ホースソリューションは、業界標準に適合またはそれを上回り、耐食性、耐劣化性、耐摩耗性に優れ、過酷な地下作業およびマルチシフトまたは24時間連続稼働といった機器に対する激しい作業負荷に対応します。

    長壁式採掘作業をより安全にする、革新的なロックシステム。

    Gatesが開発した革新的なソリューションは、標準的な採掘作業を完璧に行えるよう設計されています。GatesのiLok 5,000PSI 手締めトルクカップリング技術は、安全、可視的、そして容易に機能するハンドトルクロックシステムです。これを使用すれば、作業者は長壁式採掘機器の移動と再組立に危険な方法を使わずに済みます。