メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ

    連続採掘

    連続修理なしの連続採掘。

    地下での作業条件は、圧力と温度が最高レベルであったり、労働環境も世界で最も過酷になる場合があります。連続採掘に使用する機器は、こうした条件にも関わらず稼働し続けるよう万全を期する必要があります。Gatesのエンジニアと業界専門家たちは、連続採掘の複雑な要求を理解するために連続採掘オペレーターと仕事をともにし、優れた耐久性、安全性、安定した性能を持つパワートランスミッションとフルードパワー採掘ソリューションを開発しました。

    • 多額の費用がかかる労働災害の発生は回避しなければなりません。油圧装置ラインの不具合による負傷は、経費を大幅に押し上げます。
    • 低品質の油圧装置アッセンブリーとベルトドライブによる不具合は、ダウンタイムの原因において最大47%を占めています。
    • たった1リットルの石油が、最大95万リットルの水を汚染します。Gatesのカップリング製品すべての標準特長である「フルトルクナット」は、油圧装置の漏れ問題の多くを解決します。

    高温耐性。より高性能の油圧装置。

    温度と圧力が上昇するにつれ、機器の不具合の発生確率も上昇します。油圧用途作業の大半が65~145℃/150~300˚Fの範囲である場合、その条件で稼働を続けるための油圧ホース、スリーブ、アダプターが必要です。Gatesの油圧採掘ソリューションは、極端な温度環境で性能を発揮するよう設計され、アップタイムの改善を実現し、費用と時間を節約するほか、最も重要である労働者の安全を守ります。