メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ

    自動車

    レース性能

    勝利のための設計。

    二流の部品から一流の性能を得ることはできません。Gatesのレーシング用の部品とコンポーネントは、過酷な競争の厳しさに耐えるように設計されています。動力をより確実に効率的に伝達するように設計されている高性能ベルトから高温に耐えるように設計されているシリコン配管まで、Gatesのレーシング仕様のソリューションは、アフターマーケットのリーダーからのみ入手できる品質と信頼性を提供します。

    • Gates RPMのサーペンタインベルトは、スリップを防止して、最大の出力を維持するように設計されています。
    • RPMタイミングベルトは、標準のアフターマーケットのベルトより300%強靱なだけでなく、3倍の耐熱性を備えています。
    • PowerGrip®ホースクランプに連結されるGatesの専門ホースとシリコン配管は、エンジン性能を最適化するように設計されています。

    Gatesのタイミングベルト技術は、時代を先取りしています。

    当社は、自動車レース愛好家と高性能車両が、高速用途で大きなパワーを生み出しながら高性能エンジンを保護するタイミングベルトを求めていることを知っています。そこで、当社は自動車の専門家と製品技師のチームを編成し、世界中の自動車のトップメーカーとレーサーとともに数年間を費やして革新的なRPMタイミングベルトを製造しました。Gatesタイミングベルトは、HNBRエラストマー複合材、特別に設計された引張コード、および高強度と耐熱性のための歯状ジャケットを使用して製造され、一般道路からレーストラックにおいて高い馬力を維持するように設計されています。