メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ
    表示されている製品画像はあくまで参考画像であり、実際の製品を表すものではありません。

    Black Gold™ ABS掘削水

    補給船からオフショアの掘削リグまたはプラットフォームへの石油や化学品を含んでいない非飲料水または液体の移送。オフショアまたはオンショアの作業現場向けの多様な水ベースの移送アプリケーション。ヘビーデューティの補強層は、極限の油田アプリケーション要件に耐え抜くように設計されています。特別に配合されたカバー材料は、摩耗や風化などの最も過酷な環境に耐えられるように設計されています。

    • 警告:飲料水または食料製品には使用できません。
    • 温度範囲:連続使用 -40°C~+66°C
    • 構造:チューブ:型式 P(EPDM) 黒色
    • 補強層:合成の高張力繊維、スチールワイヤーへリックス。
    • カバー:型式 P(EPDM) 黒地にグレーのストライプ入り。
    • 設計要素:4:1
    • カップリング:加締めまたはスウェイジ加工カップリング 71 ホースカップリングセクションを参照。
    • 規格:ABS承認済み。