メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ
    表示されている製品画像はあくまで参考画像であり、実際の製品を表すものではありません。

    Black Gold™飲料水ホース

    推奨対象: 補給船からオフショアの掘削リグまたはプラットフォームへの石油や化学品を含んでいない飲料水、非飲料水または液体の移送。オフショアまたはオンショアの作業現場向けの多様な水ベースの移送アプリケーション。食品グレードのチューブはFDA要件を満たし、飲料水に味を移しません。ヘビーデューティの補強層は、極限の油田アプリケーション要件に耐え抜くように設計されています。特別に配合されたカバー材料は、摩耗や風化などの最も過酷な環境に耐えられるように設計されています。警告:飲料水または食料製品の二次汚染を避けるために、飲料水と非飲料水液体の移送を交互に行わないでください。

    • 温度範囲:連続使用-40°C~+66°C
    • 構造:チューブ:型式 D2(天然ゴム) 白色
    • 補強層:合成の高張力繊維。
    • カバー:型式 P(EPDM) オレンジイエロー地にブルーのスパイラルストライプ入り。
    • 設計要素:4:1
    • カップリング:加締めまたはスウェイジ加工カップリング 71 ホースカップリングセクションを参照。
    • 梱包:長さ61mのコイルをポリエチレンでラッピング。