メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ
    表示されている製品画像はあくまで参考画像であり、実際の製品を表すものではありません。

    Clean Master™ 6000

    ヘビーデューティ サービスが必要な温水および冷水の高圧洗浄機に推奨されます。特殊な合成カバーで、高圧洗浄機の使用環境に対応します。青色、グレー、赤色、黄色のカバーには傷跡が付きません。通常のサービス向けに実験室で試験済みです。動作温度が上昇すると、ホースアセンブリの耐用年数が短くなります。スチームホースには推奨されません。

    • 推奨カップリング:MegaCrimp カップリング、ステンレス製Bカップリング
    • 温度範囲:
        • -40°C ~ +121°C
        • -40°F ~ +250°F

    特長と利点

    • 補強層 編組、高張力スチールワイヤー
    • カバー 型式 C2(修飾ニトリル) 傷跡が付かない(黒色は除く)。
    • チューブ 型式 C(ニトリル) 黒色