Black Gold™ Super-Vac™ MegaFlex™
推奨対象: 油田の吸引タンクなど、強力な吸引力を要するタンクトラック作業向け。原油、海水、水、タンク底、掘削泥、低濃度の塩酸溶液、ディーゼル燃料、汚水の移送などを扱う用途に最適。警告:ガソリンまたはディーゼルのような精製石油製品には推奨されません。使用後にホースを空にしてください。
- 温度範囲:連続使用 -40°C~+82°C
- 構造:チューブ:型式 C(NBR) 黒色
- 補強層:合成の高張力繊維、デュアルスチールワイヤーへリックス
- カバー:型式 D (SBR) 波型、黒地に青色のスパイラルストライプ入り。
- 設計要素:4:1
- カップリング:7、49または73(周囲温度向けのみ) ホースカップリングセクションを参照。
- パッケージング:全長をコイルにし、ポリエチレンでラッピング。