閉じる
製品
  • 製品
  • コンテンツ
    表示されている製品画像はあくまで参考画像であり、実際の製品を表すものではありません。

    ホットオイラー用2ワイヤーブレードホース-MegaTuff™カバー

    静圧力、ホットオイラー用途に推奨致します。難燃性を指定した MSHA 2G 規格に適合しています。推奨カップリング:フィールド取付可能タイプTカップリング、GlobalSpiral Plusカップリング。

    • 連続して+ 135°°C、断続的に+ 149°°Cの高温のオイル移動に対処できるように特別にデザインされており、ケーシングの周りのパラフィンを取り除き、表面へのオイルの流れが開始できるようにします。
    • MegaTuffホースは、ISO 6945に準拠したホース対ホースおよびホース対金属摩耗試験で、標準のホースよりも最大300倍長持ちすることが確認されました。