閉じる
製品
  • 製品
  • コンテンツ
    表示されている製品画像はあくまで参考画像であり、実際の製品を表すものではありません。

    Black Gold™ 油田サービス

    水、石油系流体、希酸、化学品、および石油やガスの坑井で掘削や水圧破砕作業の際に使用する研磨スラリーの移送。精製燃料(商用ガソリン、ディーゼル燃料)およびその他石油製品の移送。移送ホースは、精製燃料との断続的な接触を想定して設計されています。使用後は内部の液体を排出してください。陸上・海上の環境下でディーゼル燃料やその他石油製品の排出作業など、高い常用圧力および低い最小曲げ半径の軽量で柔軟性の高い移送用ホースを必要とする環境に最適。

    • 温度範囲:連続使用-40°C~+82°C
    • 長さ61mのコイルを、ポリエチレンでラッピング。
    • 合成の高張力繊維、放電ワイヤー入り。
    • 型式 C(ニトリル) 黒色