Black Gold™スリムホールロータリー
推奨対象: サイズにより最大常用圧力1,500~5,000PSIで稼働するように設計された改修リグやスリムホール、または地震計リグでのロータリーアプリケーション。井戸の作業に使用される小型または中型の掘削リグ、井戸コア掘削、爆破またはショットホール作業でのアプリケーション。ホースは、泥水または空気の搬送に使用される圧力ラインにおける柔軟なコネクターです。正常な空気または泥水のアプリケーション向け、および外部の酷使またはポンプ脈動へのさらなる耐性が必要とされる用途向け。
- 温度範囲:連続使用 -40°C~+82°C
- 構造:チューブ:型式 C(ニトリル)。黒色
- 補強層:高張力スチールワイヤー
- カバー:型式 A(ネオプレン) 黒色 全サイズ孔あき。
- 設計要素:2.5:1
- カップリング:内径3.2cm、5,000psi Gates 20GS-20MPAPI(7347-7695)、内径2.5cm、5,000psi Gates 16GS-16MPLH(7347-7654)、6.4cm、7.6cmおよび10.2cm。スウェイジオンパーマネントカップリング、容易なフランジ取り付けのためのステム接続端のAPIねじ山。ソケットをステムにしっかりと固定する強固なカラー。電気メッキスチール。ステンレス製およびその他の特殊金属もご用意しています。Wildman 型式Q 再利用可能カップリング。4"、George Myerステムとソケットを使用。71のパーマネント(Mulconroy、APIねじ山のみ)または再利用可能オスカップリング(Wildman、APIねじ山のみ)。77 GSH™とIntegral 5.1cm 図1502ハンマーユニオンまたは、80 Gates GSP(3.8cmまたは5.1cmのみ)。ホースカップリングセクションを参照。GSカップリングに関しては、Gates油圧ホースカタログ番号35093を参照。ソース:Dixon Valve and Coupling Co.、George Myer Co, Inc.
- 警告:オフショアのモーション補償装置アプリケーションにも使用できますが、リン酸エステル液を使用するシステムには推奨されていません。カップリングの現場での溶接作業は推奨されていません。
- 梱包:すべてのサイズについて、カートン毎に1つの長さを梱包。