石炭発電/ロングウォールマイニングホース - CPBマイニング
ロングウォールマイニングや天盤サポートに使用される高圧油圧製品ラインに適しています。石油系または水性エマルジョン液に適応。2つのワイヤーの編組ホース。ホースには静的および動的な圧力定格あり。カップリング:MegaCrimp™ カップリング (-4, -6, -8, -12, -16, -20) GSP (-24, -32)。
- SAE、ISO規格を上回る性能。
- BCS174規格では、動的な常用圧力は頻繁な圧力のサージのことを指します。
- 適性テストでは、動的な常用圧力規格の133%のインパルスサイクルを10万回繰り返します。
- 静的な常用圧力は圧力サージがほぼない状態のことを指します。
- BCS174は、天盤サポートシステムで使用されている油圧回路内では、圧力は定常状態がほぼ維持され変化が少ないため、ホースはより高い圧力に耐えることができるとしています。
- EN 853 2SNは、静的な状況下では、破裂圧力の状況下と比較しておよそ2.5倍の常用圧力を許容できるとしています。
- これは、ENが定める破裂圧力に基づいた数値で、Gates社が定めるさらに高圧な破裂圧力に基づいたものではありません。