Chem Master™ ホースのチューブ構造は、1200種類までの異なる酸や塩基に対応するよう設計されています。Gatesは、Chem Master™ PlusおよびXTreme™製品に使用されているGatron™ 修飾 架橋ポリエチレンの技術にさらに磨きをかけました。これにより、ホーストゥカップリング インターフェースの高い強度、および+149℃までの耐熱性を実現しました。推奨されるアプリケーションの例:バルク タンクトラック、バージ、船、保管タンクの移送 適切なホースの選択や温度制限情報は、Gates 耐薬品表を参照。