メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ
    表示されている製品画像はあくまで参考画像であり、実際の製品を表すものではありません。

    自動車用のアダプタ

    Gates の自動車用アダプタは、幅広い用途に最適です。多様なチューブ材料と互換性のあるこれらの 360 ブラス製アダプタは、オイルフィルター、キャブレター、パワーステアリングや燃料ライン、トランスミッションオイル クーラーライン、およびドレーンプラグの接続に使用できます。また、これらの製品を使用すれば、ブレーキラインをマスターシリンダーポート構成に変換したり、インペリアル系からメートル系のブレーキラインに変換したりすることもできます。

    • 高熱や流体と適合するよう金属接合シートを備えた堅牢な構造になっています。
    • アルミニウム、ブラス、銅、スチール製のチューブと互換性があります。
    • SAE および ASME の仕様に準拠しています。

    性能を向上するように製造

    Gates® の自動車用アダプタはすべて、当社の材料科学に関する専門知識と比類のない経験に基づいた、自動車のアフターマーケット向けの製品です。最初に、国産の低鉛含有の銅ブラス合金の熱間押出し、冷間引き抜き工程を使用して形成されます。次に、個別の部品が精密に機械加工されるので、鋳造または鍛造の継手よりも強度が10倍まで向上します。

    特長と利点

    • 常用圧力: 2000 PSI
    • 360 ブラス構造
    • 温度範囲:
        • -34°C ~ +121°C
        • -30°F ~ +250°F

    アフターマーケット向けの OE 品質

    弊社では量産車部門における車両 OEM との長年にわたる提携により、優れた品質、耐久性、性能のアフターマーケット部品を生産することができます。この経験は、Gates® のすべてのアフターマーケット自動車用アダプタに適用され、実質的に自動車のフルードパワー コンポーネントに幅広いソリューションをもたらします。