メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ
    表示されている製品画像はあくまで参考画像であり、実際の製品を表すものではありません。

    SCRアッセンブリー

    Gatesのディーゼル排出液(DEF)ホースアッセンブリーは、ディーゼル排出液(DEF)を搬送するために、特別に設計され製造されたものです。DEFは -12°C で凍結するため、弊社の革新的なカーボンファイバーヒーティングシステムによって、ホースとカップリングが電子的に加熱されます。この特許出願中の技術は、熱線設計と比較してより均一な流体の加熱を可能にし、熱可塑性のオーバーモールドを特長とし、湿気や腐食から電気接続系統を保護します。SCRは、エンジン排気中のNOxを無害な窒素ガスと水に変換する手段として、ディーゼル排出液(DEF)を使用します。

    • 温度範囲:-40°C~+135°C
    • 常用圧力:最大14バール(200psi)
    • 特許取得済みの炭素繊維加熱により、設計の柔軟性を活かし、消費電力を削減しながら、解凍時間を短縮できます。
    • オーバーモールドされた端部は、電気接続をカプセル化し、耐候性を発揮します。
    • SAE J2044クイック接続カップリング。
    • OEの性能に適合するデザイン。