メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ
    表示されている製品画像はあくまで参考画像であり、実際の製品を表すものではありません。

    小内径成形クーラントホース

    標準的な作業ニーズのために、ホースに過剰投資するのはやめましょう。Gatesの標準小内径クーラントホースは、キャブヒーター、流体クーラー、熱管理冷却ループ向けの手頃な価格の長尺ソリューションです。標準クーラントホースは、空気又は水を搬送するようにデザインされていますが、燃料やオイルには適していません。SAE 20R3クラスD2に適合(硬度除く、70~85 ショアA硬度計)。

    • 温度範囲:-40°C~+125°C
    • 合成繊維のスパイラルとEPDMカバーを備えたEPDMチューブで補強された、耐久性の高い構造。
    • バルク長はリールに巻き付けるか箱に入れて出荷。長さはカスタマイズが可能(最低発注量あり)。

    Gatesの製品で車両の整備を完了。長期使用を可能にする耐久性をお約束します。

    Gates®は、世界トップのOEMと提携して自動車アフターマーケット部品を設計し、信頼される自動車および軽トラック用の高品質かつ長持ちする部品を製造しています。

    OE品質をアフターマーケット向けに。

    弊社では量産車部門における車両OEMとの長年にわたる提携により、優れた品質、耐久性、性能のアフターマーケット部品を生産することができます。この経験は、Gates®のすべてのアフターマーケットエンジンホースと付属品に適用され、実質的にあらゆるフルードパワー コンポーネントに幅広いソリューションをもたらします。