メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ
    表示されている製品画像はあくまで参考画像であり、実際の製品を表すものではありません。

    油圧ブレーキユニオン - 英国仕様

    Gatesの自動車用アダプタは、アルミ、ブラス、銅、スチール配管と共に使用し、自動車用オイルフィルター、キャブレター、パワーステアリングと燃料ライン、トランスミッションオイル クーラーライン、およびドレーンプラグの接続に使用できます。また、マスターシリンダーにあるポート構造にブレーキラインを適応させるため、またはブレーキラインをメトリックサイズに適応させるために使用します。

    • 高熱や流体と適合するよう金属接合シートを備えた堅牢な構造になっています。
    • SAEおよびASMEの仕様に準拠しています。
    • 常用圧力:2,000PSI