Les courroies Gates® PowerBand® sont conçues pour les entraînements soumis à des impulsions, à-coups ou vibrations extrêmes. En réunissant plusieurs courroies trapézoïdales Quad-Power® ensemble, les Quad-Power® 4 PowerBand® offrent une solution sans entretien qui est idéale pour les entraînements dans lesquels les courroies simples vibrent, se retournent ou « sautent » des poulies. Ces courroies PowerBand® EPDM SANS ENTRETIEN, ayant tous les avantages d'une courroie simple, augmentent la durée de vie du produit en éliminant les temps d'immobilisation coûteux liés à une retension, une réparation et un remplacement.
| N° de pièce | XPA1030/3 POWERBAND QP4 |
|---|---|
| N° de produit | 968410303 |
| Description: | XPA1030/3 POWERBAND QP4 |
| Longueur effective (pouces) | 40.55 |
| Longueur effective (mm) | 1030 |
| Nombre de stries | 3 |
| Section | XPA |
| Nombre de brins | 3 |
| Largeur au sommet (pouces) | 1.53 |
| Largeur au sommet (mm) | 38.9 |
| Angle | 40 |
| Exigences | Cord Type: PES |
| Épaisseur (pouces) | 0.39 |
| Épaisseur (mm) | 10 |
| Couleur | Black |
|---|---|
| Construction | Banded |
| Matériau | EPDM |
| Remarques sur la courroie | Single Sided, Notched Inside, Smooth Back Side, Temperature Range: -50°C +130°C (-58°F +266°F) |
|---|
| Poids (livres) | 0.447 |
|---|