Le design de la courroie trapézoïdale Hi-Power™ PowerBand™ permet aux courroies multiples de fonctionner comme des courroies individuelles, avec une distribution de charge bien répartie et des brins parfaitement ajustés dans les gorges de la courroie pour une sécurité totale. Cette solution est adaptée aux entrainements dans lesquels les courroies individuelles vibrent, se retournent ou sautent hors des gorges de la poulie. Elle associe plusieurs courroies trapézoïdales reliées par une bande de liaison permanente très résistante, offrant ainsi une solution plus résistante et plus stable qu'une courroie individuelle.
| N° de pièce | B59/3 POWERBAND / 3/B59 |
|---|---|
| N° de produit | 90933059 |
| Description: | B59/3 POWERBAND |
| UPC | 5412571062755 |
| Section transversale | B |
| Largeur par brin au sommet (pouces) | 0.656 |
| Largeur par brin au sommet (mm) | 17 |
| Longueur effective (pouces) | 61.9 |
| Longueur effective (mm) | 1572 |
| Cranté | false |
| Nombre de stries | 3 |
| Section | B |
| Nombre de brins | 3 |
| Largeur au sommet (pouces) | 2.16 |
| Largeur au sommet (mm) | 54.9 |
| Angle | 36 |
| Exigences | Cord Type: PES |
| Épaisseur (pouces) | 0.39 |
| Épaisseur (mm) | 10 |
| Marchés/applications | Recommended for drives where single belts vibrate, turn over or jump off the drive. |
|---|---|
| Gamme/disponibilité de tailles | Belt Slitters located onsite at several Gates Service Centers can cut down an existing belt in inventory to the strand width needed. Large Inventory of standard lengths and widths are readily available. See sizing table for details. Made-To-Order Belt Lengths are available in any size from: A (38 to 212 inch), B (35 to 663 inch), C (56 to 662 inch) and D (126 to 665 inch). Check with Customer Service for minimum order quantity and manufacturing lead time. |
| Couleur | Black |
|---|---|
| Construction | Bandless |
| Matériau | CR |
| Recommandé(e) pour | Multi-Duty® Sheaves (B, C, D) |
|---|---|
| Remarques sur la courroie | Single Sided, Smooth Inside, Smooth Back Side, Temperature Range: -30°C +60°C (-22°F +140°F) |
| Conditionnement client | 1 |
|---|---|
| Poids (livres) | 1.256 |
Les courroies Hi-Power™ II Powerband™ sont spécialement conçues pour les systèmes d’entraînement de forte puissance soumis à des surcharges. La technologie Powerband™ se compose de plusieurs courroies trapézoïdales reliées par une bande de liaison permanente très résistante qui assurent une puissance et une résistance supérieures à la somme des courroies mesurées séparément.
Fabriquées dans des matériaux composites adaptés à différents usages, les courroies Gates® Hi-Power™ II PowerBand™ résistent au contact avec l’huile et l’ozone, à la chaleur, à la lumière du soleil, ainsi qu’aux conditions climatiques extrêmes et au vieillissement. Nous avons même conçu des courroies en EPDM pour éviter qu’elles soient auto-inflammables en cas de fort patinage.