La réputation de la courroie trapézoïdale enveloppée de section classique Hi-Power™ n'est plus à faire en ce qui concerne sa fiabilité sur des applications agricoles et industrielles. La partie supérieure bombée de la courroie Hi-Power™ fournit une robustesse supérieure qui empêche « l'affaissement » sous charge et la déformation des cordes de traction. Celles-ci sont parfaitement alignées et chacune d'entre elles supporte une part égale de la charge.
| N° de pièce | A100 13X2575LP/2540LI HIPOWER |
|---|---|
| N° de produit | 900210100 |
| Description: | A100 13X2575LP/2540LI HIPOWER |
| Longueur effective (pouces) | 102 |
| Longueur effective (mm) | 2591 |
| Circonférence extérieure (pouces) | 102.4 |
| Circonférence extérieure (mm) | 2.602 |
| Nombre de stries | 1 |
| Section | A |
| Largeur au sommet (pouces) | 0.51 |
| Largeur au sommet (mm) | 13 |
| Angle | 39 |
| Exigences | Cord Type: PES |
| Épaisseur (pouces) | 0.32 |
| Épaisseur (mm) | 8 |
| Couleur | Black |
|---|---|
| Construction | Bandless |
| Matériau | CR |
| Remarques sur la courroie | Single Sided, Smooth Inside, Smooth Back Side, Temperature Range: -30°C +60°C (-22°F +140°F) |
|---|
| Poids (livres) | 0.32 |
|---|