Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Tout Afficher Courroies PowerGrip™ GT™3

GT3 1000 5MGT 25

Produit# # 940055265

Les courroies PowerGrip™ GT™3 sont constituées d’un assemblage de matériaux très avancé conçu pour réduire à la fois les coûts initiaux et ceux de fonctionnement. L’ensemble de la gamme de courroies PowerGrip™ GT™3 est adaptée pour la conception de nouvelles transmissions, mais aussi pour améliorer la performance de vos entraînements existants. Avec la plus vaste sélection de courroies et de pignons du marché, cette gamme affiche des performances deux fois supérieures à celles des courroies RPP™ de la concurrence et des PowerGrip™ GT™ et HTD™ antérieures. Les pas 2MGT, 3MGT et 5MGT sont idéaux pour des entraînements compacts sur outillage électroportatif, machines commerciales, appareils domestiques et entraînements servomoteurs de haute précision.

  • Mélange à la pointe de la technologie avec cordes de traction en fibre de verre.
  • Le dos en élastomère protège les cordes des agents polluants et résiste à l’usure causée par la friction.
  • Le revêtement en nylon à faible coefficient de friction protège les dents contre l’usure.

  • Détails produit
    N° de pièce GT3 1000 5MGT 25
    N° de produit 940055265
    Description: GT3 1000 5MGT 25
    Longueur du pas (pouces) 39.375
    Longueur du pas (mm) 1000
    Pas (pouces) 0.2
    Pas (mm) 5
    Section 5MGT
    Nombre de dents 200
    Hauteur (pouces) 0.15
    Hauteur (mm) 3.8
    Largeur (pouces) 0.98
    Largeur (mm) 25

PERFORMANCE DES COURROIES EN CHIFFRES.

Caractéristiques et avantages

  • Le profil de dent breveté de Gates est conçu pour être utilisé avec des pignons spécifiques. La combinaison gorge de pignon - dent de courroie augmente la capacité tout en améliorant l’engrènement.
  • Les courroies PowerGrip™ GT™3 sont disponibles dans les tailles de pas 2, 3, 5, 8 et 14 mm. Une corde à torsion unique évite que la courroie ne se déplace vers le bas sur les applications ACHE à arbre vertical.
  • Mélange à la pointe de la technologie avec cordes de traction en fibre de verre, dents en élastomère et revêtement en nylon.
  • Les cordes de tension en fibre de verre offrent un effort à la traction important, ainsi qu’une excellente résistance à la fatigue en flexion et à l’allongement.
  • Le revêtement en élastomère protège les cordes des agents polluants et résiste à l’usure causée par la friction.
  • 8MGT, 14MGT : conductivité statique à ISO 9563 ; Directive 2014/34/EU - Conformité ATEX.
  • Son corps en néoprène offre une protection contre la salissure, la graisse, l’huile et l’humidité.
  • Le revêtement de dent en nylon fourni une surface résistante pour une longue durée de vie.
  • Le revêtement en nylon à faible coefficient de friction protège les dents contre l’usure.
  • La résistance au saut de dent des courroies PowerGrip™ GT™3 est supérieure à celle des courroies HTD™.
  • Dents élastomères espacées et formées avec précision.
  • Plage de température: -30°C à +100°C (-22°F à +212°F).
  • Transmissions compactes, légères et rentables.
  • Forte résistance au saut de dent.
  • Sans lubrification.
  • Niveau de bruit réduit.
  • Pas 2MGT, 3MGT, 5MGT : s’adapte parfaitement sur les poulies de profil GT™.
  • Pas 8MGT, 14MGT : s’adapte parfaitement sur les poulies de profil HTD™.
  • 5MGT, 8MGT, 14MGT disponible sur demande dans conception PowerPainT™.
  • Disponible en pas 2MGT, 3MGT, 5MGT, 8MGT, 14MGT.

UNE CONCEPTION EXCEPTIONNELLE A CHAQUE MILLIMÈTRE.

Nos ingénieurs ont travaillé sans relâche pour développer des courroies PowerGrip™ GT™3 à la pointe de la performance. Elles sont dotées d’une corde de traction en fibre de verre à la technologie de pointe, pour une meilleure capacité de transmission, de tension et de pression. Leur construction spiralée offre une grande résistance à la traction, à la fatigue en flexion et à l’allongement. Les dents élastomères de ces courroies sont fabriquées avec précision pour un espacement précis. Leur revêtement en nylon faible friction protège les dents contre l’usure, la pollution environnementale et les contaminants. Équipez votre application de la puissance des courroies Gates® PowerGrip™.

Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.