Associez-vous à Gates dès le début de votre conception pour trouver le bon équilibre entre les performances de transmission de puissance et la rentabilité. Nous commençons par comprendre comment votre design va bouger et fonctionner, et dans quelles conditions. Quel type de charges devra-t-il supporter ? Et quel type d’entretien répondra le mieux aux besoins de votre marché? Nous travaillerons avec vous, en utilisant notre logiciel unique pour optimiser votre conception. Vous pouvez également utiliser notre outil Mobility Drive Analysis™, une première dans l’industrie, qui facilite la conception de votre propre système de transmission par courroie Gates Belt Drive pour votre véhicule de nouvelle génération.
Offrant nos performances les plus silencieuses à ce jour (jusqu’à 15 décibels de moins que la chaîne), la gamme de produits haute performance Gates Moto X5 est conçue pour les scooters électriques à moteur central, assis et les motos électriques. Elle est silencieuse, fluide et solide, tout en restant propre et exempt de rouille et d’huile.
Notre courroie en carbone la plus étroite à ce jour, Gates Moto X9, est la courroie d’entraînement de nouvelle génération qui permet les conceptions d’entraînement les plus compactes et les plus légères pour les motos et les scooters. Durable (jusqu’à 84 % de plus qu'une chaîne), nécessitant peu d’entretien et propre, sa résistance à la fatigue par flexion dépasse celle de l’acier, du verre et des fibres d’aramide. Et elle ne se dégradera pas avec l’exposition à l’eau, à l’huile ou à la plupart des autres contaminants.
Conçus pour les scooters électriques et les motos électriques, les pignons avant Gates Moto XF sont disponibles dans une large gamme de configurations, y compris des cannelures personnalisées, des variations de décalage et des brides simples ou doubles. Fabriqués en acier au carbone haute durabilité, avec notre revêtement E anticorrosion en standard.
Dites adieu aux chaînes sales et aux trajets bruyants et exigeant beaucoup d’entretien. Les systèmes de transmission par courroie Gates Belt Drive™ offrent une expérience de conduite propre, silencieuse et fluide, que vous circuliez dans les rues de la ville ou que vous exploriez la route ouverte. Conçus pour la robustesse et la durabilité, nos systèmes d’entraînement synchrones avancés remplacent les chaînes traditionnelles par des courroies légères en fibre de carbone, durables et ne nécessitant qu’un entretien minimal.
Avec Gates, vous bénéficiez de performances puissantes sans les complications : pas de lubrification, pas de rouille, seulement une liberté de conduite totale. Améliorez votre moto avec une alternative aux chaînes plus robuste, plus intelligente et plus propre.
Les solutions Gates Belt Drive de Gates révolutionnent la façon dont nous nous déplaçons d’un point A à un point B, qu’il s’agisse de se rendre au quotidien en ville ou de traverser les paysages les plus sauvages.